17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 3号ステンレスドアハンガーボトムストッパー 3SGRS

ダイケン 3号ステンレスドアハンガーボトムストッパー

通常単価(税別)
1,451
税込単価
1,596
通常出荷日:4日目

【特長】・ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラーの当りとし、扉の位置決めに用います。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3SGRS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3SGRSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3SGRS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,451
    ( 1,596 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラーの当りとし、扉の位置決めに用います。
    【商品仕様】
    ・D(mm):22
    ・板厚(mm):3
    ・W(mm):74
    ・W(mm):74
    ・2、3、4号兼用
    ・H(mm):24
    ・JANコード:4968957403021
    ・トラスココード:849-6778
    ・質量:0.04kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 3号ステンレスドアハンガーボトムストッパーの型番3SGRSのページです。 型番3SGRSに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガーボトムストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました