17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3RP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3RPの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
3RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールを溶接なしで継ぐ事ができます。
【商品仕様】
・3号レール連結プレートスチール
・JANコード:4968957408200
・トラスココード:849-6772
・質量:145g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 3号 レール連結プレート スチールの型番3RPのページです。 型番3RPに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 3号 レール連結プレート スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 3号 レール連結プレート スチール
ダイケン 4号 レール連結プレート スチール
ダイケン 3号 レール連結プレート ステンレス
ダイケン 2号 レール連結プレート ステンレス
ダイケン 4号 レール連結プレート ステンレス
ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレート
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格1,512円1,745円3,832円3,205円4,547円7,285円
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました