17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ 3GRB12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

販売終了

型番

3GRB12

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・3gRBの強化タイプです。
【用途】
・特に強度が必要なところに使用。
【商品仕様】
・適用ガイドレール:3gR
・ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ
・JANコード:4968957405919
・トラスココード:849-6763
・質量:0.09kg
【材質/仕上】
・ローラ:樹脂(ポリアセタール)
・ボルト:スチール(SWCH)

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968957405919
トラスココード
849-6763
質量(g)
90
材質1
ローラ:樹脂(ポリアセタール)
材質2
ボルト:スチール(SWCH)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト