メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316

型番:

316STN15A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

316STN15Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)LCJANコードトラスココード質量材質
316STN15A水/油/ガス用151/242mm22mm4560128125796806-506070gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316STN15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257円
( 1,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・L(mm):42
・C(mm):22
・C部は3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角
・JANコード:4560128125796
・トラスココード:806-5060
・質量:70g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316の型番316STN15Aのページです。 型番316STN15Aに関する仕様情報を記載しております。
六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯配管に使用
5
満足度:5.0
外販装置付帯の各種流体用(主に水、薬品)配管に対する継手として使用しています。用途、接続形態、配管レイアウト等種々の要素...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316
ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304
ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 15A
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックトラスコ中山
通常価格1,257円1,190円902円2,014円857円594円
通常出荷日4日目7日目9日目7日目22日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました