メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

型番:

316P25A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

316P25Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)HNCJANコードトラスココード質量材質
316P25A水/油/ガス用25132mm12mm18.5mm4560128125437806-503099gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316P25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,487円
( 1,636円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・H(mm):32
・N(mm):12
・C(mm):18.5
・JANコード:4560128125437
・トラスココード:806-5030
・質量:99g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316の型番316P25Aのページです。 型番316P25Aに関する仕様情報を記載しております。
四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316
ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316
低圧用ねじ込み継手 四角プラグ SUS316/SCS14A
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックミスミ
通常価格1,487円1,044円561円962円2,014円660円 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目7日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました