メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

片ニップル 呼び径(A)50 SUS316

型番:

316NS50A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

316NS50Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)LJANコードトラスココード質量材質
316NS50A水/油/ガス用50258mm4560128126151806-5024220gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316NS50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096円
( 2,306円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・L(mm):58
・JANコード:4560128126151
・トラスココード:806-5024
・質量:220g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片ニップル 呼び径(A)50 SUS316の型番316NS50Aのページです。 型番316NS50Aに関する仕様情報を記載しております。
片ニップル 呼び径(A)50 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ニップル 呼び径(A)50 SUS316
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316
両長ニップル 呼び径(A)10 全長50mm SUS316
六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304
両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格2,096円962円474円902円474円857円
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目22日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました