メカニカル部品技術窓口

確定しました

チーズ 呼び径(A)32 SUS304W

型番:

304TS32A10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304TS32A10Sの仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イノック チーズ 外形図

規格表

径の呼び外径
OD
10S中心から端面までの距離
AB内径
ID
厚さ
T
CM
321 1/442.737.12.847.647.6

型番リスト

表示件数
型番
304TS32A10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,663円
( 1,829円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・OD(mm):42.7
・C・M(mm):47.6
・T(mm):2.8
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130776104
・トラスココード:806-4809
・質量:0.335kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チーズ 呼び径(A)32 SUS304Wの型番304TS32A10Sのページです。 型番304TS32A10Sに関する仕様情報を記載しております。
チーズ 呼び径(A)32 SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ 呼び径(A)32 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
チーズ 呼び径(A)65 SUS304W
六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,663円2,297円5,821円1,781円6,470円1,159円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました