メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック 径違いチーズSU

イノック 径違いチーズSU 304TRSU80SU75SU
通常単価(税別)
16,582円
税込単価
18,240円
通常出荷日:14日目

【用途】・耐食用・低温用・高温用。【商品仕様】・呼び方(Su)80×75・M(mm):82.6・D1(...

詳細を確認

型番:

304TRSU80SU75SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304TRSU80SU75SUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び方(Su)M(mm)D1(mm)D2(mm)C(mm)最高使用圧力トラスココード質量材質
304TRSU80SU75SU80×7582.689.176.385.72.0MPa以下806-55071.18kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304TRSU80SU75SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,582円
( 18,240円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び方(Su)80×75
・M(mm):82.6
・D1(mm):89.1
・D2(mm):76.3
・C(mm):85.7
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5507
・質量:1.18kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック 径違いチーズSUの型番304TRSU80SU75SUのページです。 型番304TRSU80SU75SUに関する仕様情報を記載しております。
イノック 径違いチーズSUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック 径違いチーズSU
イノック 径違いエルボ
イノック 90°エルボ(ロング)SU
イノック コンセントリック・レジューサーSU
イノック 90°エルボ(ショート)SU
イノック エキセントリック・レジューサーSU
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格16,582円823円22,904円3,082円32,991円39,061円
通常出荷日14日目7日目7日目7日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました