メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イノック 径違いエルボ

型番:

304RL8AX6A
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304RL8AX6Aの仕様・寸法情報

商品情報

JIS B2308
呼び径A:8×6
呼び径B:1/4×1/8
L(mm):18
H(mm):18

型番リスト

表示件数
型番
304RL8AX6A
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8×6
・呼び径(B):1/4×1/8
・H(mm):18
・L(mm):18
・JANコード:4560128120708
・トラスココード:806-4661
・質量:36g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック 径違いエルボの型番304RL8AX6Aのページです。 型番304RL8AX6Aに関する仕様情報を記載しております。
イノック 径違いエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック 径違いエルボ
イノック 径違いチーズSU
管継手 径違いエルボ
イノック 90°エルボ(ロング)SU
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ
イノック 90°エルボ(ショート)SU
メーカーイノックイノック桑名金属工業(旧:日立金属)イノックナゴヤイノック
通常価格823円16,582円450円 -22,904円1,123円 -32,991円
通常出荷日7日目14日目在庫品1日目〜7日目4日目〜14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました