メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック エキセントリック・レジューサーSU

型番:

304RESU200SU150SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304RESU200SU150SUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番H(mm)呼び方(Su)D1(mm)D2(mm)最高使用圧力トラスココード質量材質
304RESU200SU150SU152.4200×150216.3165.22.0MPa以下806-54262.82kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304RESU200SU150SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,061円
( 42,967円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・H(mm):152.4
・呼び方(Su)200×150
・D1(mm):216.3
・D2(mm):165.2
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5426
・質量:2.82kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック エキセントリック・レジューサーSUの型番304RESU200SU150SUのページです。 型番304RESU200SU150SUに関する仕様情報を記載しております。
イノック エキセントリック・レジューサーSUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック エキセントリック・レジューサーSU
イノック コンセントリック・レジューサーSU
イノック 径違いチーズSU
コンセントリック・レジューサーSU
イノック 90°エルボ(ロング)SU
イノック 90°エルボ(ショート)SU
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格39,061円3,082円16,582円13,916円 -22,904円32,991円
通常出荷日14日目7日目14日目14日目7日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました