メカニカル部品技術窓口

確定しました

エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304W

エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304W 304RE300AX250A20S
通常単価(税別)
61,232円
税込単価
67,355円
通常出荷日:14日目

【用途】・耐食用・低温用・高温用。【商品仕様】・呼び径(A):300×250・呼び径(B):12×10...

詳細を確認

型番:

304RE300AX250A20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304RE300AX250A20Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)H(mm)OD1(mm)OD2(mm)T2(mm)T1(mm)耐圧JANコードトラスココード質量材質
304RE300AX250A20S300×25012×10203.2318.5267.46.56.520S…3.5Mpa4571130775183806-45839.4kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304RE300AX250A20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,232円
( 67,355円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):300×250
・呼び径(B):12×10
・H(mm):203.2
・OD1(mm):318.5
・OD2(mm):267.4
・T2(mm):6.5
・T1(mm):6.5
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130775183
・トラスココード:806-4583
・質量:9.4kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304Wの型番304RE300AX250A20Sのページです。 型番304RE300AX250A20Sに関する仕様情報を記載しております。
エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
チーズ 呼び径(A)65 SUS304W
チーズ 呼び径(A)32 SUS304W
イノック エキセントリック・レジューサーSU
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格61,232円6,470円2,297円5,821円1,663円39,061円
通常出荷日14日目7日目7日目7日目7日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました