メカニカル部品技術窓口

確定しました

コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD

コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD 304RCSU100SU75SU
通常単価(税別)
5,724円
税込単価
6,296円
通常出荷日:12日目

【用途】・耐食用・低温用・高温用。【商品仕様】・H(mm):101.6・呼び方(Su)100×75・D...

詳細を確認

型番:

304RCSU100SU75SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304RCSU100SU75SUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途H呼び方D1D2最高使用圧力トラスココード質量材質
304RCSU100SU75SU耐食用/低温用/高温用101.6mm100×75Su114.3mm76.3mm2.0MPa以下806-53440.52kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304RCSU100SU75SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,724円
( 6,296円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・H(mm):101.6
・呼び方(Su)100×75
・D1(mm):114.3
・D2(mm):76.3
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5344
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WDの型番304RCSU100SU75SUのページです。 型番304RCSU100SU75SUに関する仕様情報を記載しております。
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
コンセントリック・レジューサーSU
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
イノック コンセントリック・レジューサーSU
コンセントリック・レジューサー
キャップ300SU SUS304WD
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格5,724円13,916円 -6,470円3,082円18,534円 -91,104円
通常出荷日12日目14日目7日目7日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました