メカニカル部品技術窓口

確定しました

ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W

ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W 304LJ50A10S
通常単価(税別)
5,160円
税込単価
5,676円
通常出荷日:7日目

【用途】・遊合フランジと組み合わせて使用します。【商品仕様】・呼び径(A):50・呼び径(B):2・O...

詳細を確認

型番:

304LJ50A10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304LJ50A10Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)ODG呼び圧力TFJANコードトラスココード質量材質
304LJ50A10S遊合フランジと組み合わせて使用50260.5mm96mm10K2.8mm50mm4571130773691806-43940.299kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304LJ50A10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,160円
( 5,676円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・OD(mm):60.5
・G(mm):96
・呼び圧力(K):10
・T(mm):2.8
・F(mm):50
・JANコード:4571130773691
・トラスココード:806-4394
・質量:0.299kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304Wの型番304LJ50A10Sのページです。 型番304LJ50A10Sに関する仕様情報を記載しております。
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W
90°エルボ(ロング) 呼び径(A)40 T2.8mm SUS316W
両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格5,160円4,730円3,002円2,635円474円2,297円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました