メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304

型番:

304HS40A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304HS40Aの仕様・寸法情報

商品情報

【用途】
・水・油・ガス用

 

【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・D(mm):53
・L(mm):26.5
・JANコード:4560128122702
・トラスココード:806-4370
・質量:100g

 

【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304HS40A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890円
( 979円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・D(mm):53
・L(mm):26.5
・JANコード:4560128122702
・トラスココード:806-4370
・質量:100g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304の型番304HS40Aのページです。 型番304HS40Aに関する仕様情報を記載しております。
ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304
ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304
ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304
ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304
ハーフソケット(SUS304TP)
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックフローバルイノック
通常価格890円496円5,623円1,774円447円 -6,470円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました