メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック 90°エルボ(ショート)SU

型番:

304ESSU150SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304ESSU150SUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番A(mm)D(mm)呼び方(Su)t(mm)最高使用圧力トラスココード質量材質
304ESSU150SU152.4165.21503.02.0MPa以下806-52643.65kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304ESSU150SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,991円
( 36,290円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・A(mm):152.4
・D(mm):165.2
・呼び方(Su):150
・t(mm):3.0
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5264
・質量:3.65kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック 90°エルボ(ショート)SUの型番304ESSU150SUのページです。 型番304ESSU150SUに関する仕様情報を記載しております。
イノック 90°エルボ(ショート)SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック 90°エルボ(ショート)SU
イノック 90°エルボ(ロング)SU
イノック 径違いチーズSU
イノック コンセントリック・レジューサーSU
イノック エキセントリック・レジューサーSU
イノック 径違いエルボ
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格32,991円22,904円16,582円3,082円39,061円823円
通常出荷日14日目7日目14日目7日目14日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました