メカニカル部品技術窓口

確定しました

90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

型番:

304EL150A10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304EL150A10Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)OD(mm)T(mm)F(mm)耐圧JANコードトラスココード質量材質
304EL150A10S1506165.23.4228.610S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa4571130773325806-42865.1kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304EL150A10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,091円
( 18,800円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):150
・呼び径(B):6
・OD(mm):165.2
・T(mm):3.4
・F(mm):228.6
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130773325
・トラスココード:806-4286
・質量:5.1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304Wの型番304EL150A10Sのページです。 型番304EL150A10Sに関する仕様情報を記載しております。
90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W
90°エルボ(ショート) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W
90°エルボ(ロング) 呼び径(A)40 T2.8mm SUS316W
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格17,091円15,600円2,635円3,002円4,730円5,160円
通常出荷日14日目14日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました