メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャップ300SU SUS304WD

キャップ300SU SUS304WD 304CAPSU300SU
通常単価(税別)
91,104円
税込単価
100,214円
通常出荷日:14日目

【用途】・耐食用・低温用・高温用。【商品仕様】・D(mm):318.5・E(mm):152.4・呼び方...

詳細を確認

型番:

304CAPSU300SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

304CAPSU300SUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番D(mm)E(mm)呼び方(Su)最高使用圧力トラスココード質量材質
304CAPSU300SU318.5152.43002.0MPa以下806-52136.39kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304CAPSU300SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,104円
( 100,214円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・D(mm):318.5
・E(mm):152.4
・呼び方(Su):300
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5213
・質量:6.39kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップ300SU SUS304WDの型番304CAPSU300SUのページです。 型番304CAPSU300SUに関する仕様情報を記載しております。
キャップ300SU SUS304WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ300SU SUS304WD
90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD
ラップジョイント300SU SUS304WD
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304W
ねじ込み形ユニオン(SU)
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックヤマト特殊鋼
通常価格91,104円155,198円33,267円5,724円61,232円1,776円 -
通常出荷日14日目14日目5日目12日目14日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました