ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニット L字型取付金具(4個組)【4個入り】

通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:2日目

【特長】・表示板取付ベースやフォトパネルなどを取り付ける為の金具です。【用途】・木製パネルなどの壁面取...

詳細を確認

型番:

303-214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

303-214の仕様・寸法情報

商品情報

使用例

ユニット L字型取付金具(4個組) 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
303-214
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示板取付ベースやフォトパネルなどを取り付ける為の金具です。
【用途】
・木製パネルなどの壁面取付用に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):67×58×24
・摘要:穴5mmφ×6、10mmφ×1、ボルトM8×55mm
・寸法(mm):67×58×24
・摘要:穴5mmφ×6、10mmφ×1、ボルトM8×55mm
・トラスココード:826-4005
・質量:520g
【材質/仕上】
・鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
【セット内容/付属品】
・L型金具・ボルト・ナット・ネジ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット L字型取付金具(4個組)の型番303-214のページです。 型番303-214に関する仕様情報を記載しております。
ユニット L字型取付金具(4個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット L字型取付金具(4個組)
取付金具
L型フック
バルブ開閉表示板取付金具(取付ワイヤ)
IRIS ボード用金具L字キャップ 2個セット Z-18LC
ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレス
メーカーユニットミスミ水本機械製作所トラスコ中山アイリスオーヤマユニット
通常価格2,167円680円959円 -1,090円 -695円1,428円
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目〜1日目〜6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました