17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバー 2SSTP

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバー

通常単価(税別)
1,221円
税込単価
1,343円
通常出荷日:4日目

【特長】・レールのズレを防ぐ端部カバーです。・レールの端部の目隠しとして使用します。【商品仕様】・適用...

詳細を確認
  • JANコード
    4968957402598
  • トラスココード
    849-6756
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

型番:

2SSTP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2SSTPの仕様・寸法情報

JANコード
4968957402598
トラスココード
849-6756
質量(g)
40
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2SSTP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221円
( 1,343円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールのズレを防ぐ端部カバーです。
・レールの端部の目隠しとして使用します。
【商品仕様】
・適用レール:2号
・A(mm):66
・B(mm):48
・C(mm):10
・D(mm):48
・E(mm):39
・板厚(mm):1.0
・JANコード:4968957402598
・トラスココード:849-6756
・質量:0.04kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバーの型番2SSTPのページです。 型番2SSTPに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバー
ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車
ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格1,221円3,905円17,334円19,039円1,426円7,101円
通常出荷日4日目4日目5日目5日目2日目1日目
JANコード496895740259849689574073884968957416250496895741626749689574059194968957409375
トラスココード849-6756849-6877683-6886683-6883849-6763787-0370
質量(g)40240400700.0904600
材質1ステンレス(SUS304)本体:スチール、ユニクロSPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他ローラ:樹脂(ポリアセタール)スチール(SGC400)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました