ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2SSB2
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
【用途】
・ハンガーレールの壁面用取り付け金具で、レールを2本並べて使用。
【商品仕様】
・適用レール:2号
・A(mm):55
・B(mm):46
・C(mm):168
・D(mm):92
・E(mm):48
・板厚(mm):2
・穴径(mm):10
・穴径(mm):10
・g(mm):81
・F(mm):13
・H(mm):72
・JANコード:4968957402567
・トラスココード:849-6754
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)