17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 2号ドアハンガー用横受三連 2SB3

ダイケン 2号ドアハンガー用横受三連

通常単価(税別)
3,837円
税込単価
4,221円
通常出荷日:4日目

【特長】・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。【用途】・ハンガーレールの壁面用受金具...

詳細を確認

    型番:

    2SB3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    2SB3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2SB3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,837円
    ( 4,221円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
    【用途】
    ・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを3本並べて使用。
    【商品仕様】
    ・適用レール:2号
    ・A(mm):57
    ・B(mm):47
    ・C(mm):170
    ・D(mm):141
    ・E(mm):48
    ・板厚(mm):2.8
    ・穴径(mm):10
    ・穴径(mm):10
    ・g(mm):83
    ・F(mm):13
    ・H(mm):72
    ・JANコード:4968957400839
    ・トラスココード:849-6746
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SPHC)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 2号ドアハンガー用横受三連の型番2SB3のページです。 型番2SB3に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 2号ドアハンガー用横受三連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 2号ドアハンガー用横受三連
    ダイケン 2号ドアハンガー用天井受三連
    4号ドアハンガー用金具横受三連
    ダイケン 2号ドアハンガー用横受四連
    2号ドアハンガー用金具
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用横受二連
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格3,837円3,371円5,053円 -5,752円5,684円 -5,599円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました