17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SOL ステンロックツル長 40mm 2500S-40L

SOL ステンロックツル長 40mm

通常単価(税別)
2,906円
税込単価
3,197円
通常出荷日:7日目

【特長】・ツルはステンレス鋼、本体は真鍮製でより耐久性優れた南京錠です。【用途】・各種の扉、郵便受け箱...

詳細を確認

型番:

2500S-40L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2500S-40Lの仕様・寸法情報

種類
南京錠
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2500S-40L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,906円
( 3,197円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツルはステンレス鋼、本体は真鍮製でより耐久性優れた南京錠です。
【用途】
・各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
【商品仕様】
・B(mm):70.5
・C(mm):20.4mm
・ツル径A(mm):6.3mm
・SOL ステンロックツル長 40mm
・JANコード:4994421054406
・トラスココード:849-0143
・質量:170g
【材質/仕上】
・本体:真鍮 ツル:ステンレス鋼
・鍵:真鍮(ニッケル仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SOL ステンロックツル長 40mmの型番2500S-40Lのページです。 型番2500S-40Lに関する仕様情報を記載しております。
SOL ステンロックツル長 40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOL ステンロックツル長 40mm
真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キー
弦長符号錠
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
50mm パーフェクトロック(ステンレス製)
2500 ツル長錠
メーカーSOL(清水)日本ロックサービスハイロジックハイロジックエスコ清水
通常価格2,906円3,411円1,507円2,218円 -9,475円1,028円 -
通常出荷日7日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目4日目〜
種類南京錠南京錠文字(数字)合わせ錠南京錠南京錠南京錠
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました