メカニカル部品技術窓口

シリーズ315 eSafe 圧力テスター

通常単価(税別)
12,350円
税込単価
13,585円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 圧力計の表記は、bar/PSIになります。 国内一般製品と互換性があります。

型番:

199009132
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

199009132の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)
その他
用途
気体または液体の定圧力測定
規格
非該当
材質
鉄
JANコード
19-900-9132
質量(g)
596
トラスココード
818-9026
測定流体
空気
圧力範囲(MPa)
0~1
最低破壊圧力(MPa)
14.0
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
199009132
関連
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,350円
( 13,585円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・接続するだけで容易に圧力確認が可能です。
・軽量で持ち運びに便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 圧力計の表記は、bar/PSIになります。 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 eSafe 圧力テスターの型番199009132のページです。 型番199009132に関する仕様情報を記載しております。
シリーズ315 eSafe 圧力テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ315 eSafe 圧力テスター
B形 MPG密閉形圧力計(アルミケース)
汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm
一般圧力計
密閉形圧力計(A枠立型・φ75)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
メーカーセインジャパン第一計器右下精器製造右下精器製造長野計器右下精器製造
通常価格12,350円10,145円3,162円6,281円 -10,670円 -5,103円 -
通常出荷日4日目9日目5日目2日目〜1日目1日目〜
商品タイプ汎用圧力計密閉形圧力計汎用圧力計一般圧力計密閉形圧力計一般蒸気用圧力計
圧力レンジ(MPa)その他0~0.050~0.6---
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格非該当非該当JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1
材質鉄真鍮黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました