17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
レクト30 レール
ヒナカ
  • <
  • >

バキュームリフター

通常単価(税別)
1,238円~1,266円
税込単価
1,362円~1,393円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・キズをつけずにしっかり吸着します【用途】・取っ手のない棚や物の移動、運搬に・車のへこみ直しに

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 重量(g)

    • ハンドル幅(mm)

    • トラスココード

    • 吸着面サイズ(mm)

    • 最大吸着力(kg)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    重量

    (g)

    ハンドル幅

    (mm)

    トラスココード

    吸着面サイズ

    (mm)

    最大吸着力

    (kg)

    JANコード

    最小発注数量
    305
    85
    838-8281
    118
    20
    4976463159004
    1個
    155
    35
    838-8282
    52
    2
    4976463159011
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,266円
    ( 1,393円 )
    1日目
    1,238円
    ( 1,362円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キズをつけずにしっかり吸着します
    【用途】
    ・取っ手のない棚や物の移動、運搬に
    ・車のへこみ直しに

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バキュームリフターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキュームリフター
    ポータブル電動バキュームリフター"グラボプラス"
    Holts バキューム・グリップ
    50kg サクションリフター
    “サクションリフター”2つの吸着面
    10Kg サクションリフター(片手作業)
    メーカーイチネンアクセスGRABOホルツエスコトラスコ中山エスコ
    通常価格1,238円-44,532円3,981円15,989円7,142円20,922円
    通常出荷日1日目〜4日目11日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト