ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ABUS チェーン 12KS-80-LOOP

ABUS チェーン 12KS-80-LOOP 12KS-80-LOOP
通常単価(税別)
15,186円
税込単価
16,705円
通常出荷日:6日目

【特長】・切断に対して非常に屈強なチェーンです。・塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優...

詳細を確認

型番:

12KS-80-LOOP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12KS-80-LOOPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
12KS-80-LOOP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,186円
( 16,705円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断に対して非常に屈強なチェーンです。
・塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
・屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
・チェーン先端の片側が環状になっている為、チェーンを環に通すことで長さを最大限に生かすことができます。
【用途】
・工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
【商品仕様】
・布カバー付
・JANコード:4003318307379
・トラスココード:849-0212
・質量:2.52kg
【材質/仕上】
・本体:焼入れ特殊チェーン鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABUS チェーン 12KS-80-LOOPの型番12KS-80-LOOPのページです。 型番12KS-80-LOOPに関する仕様情報を記載しております。
ABUS チェーン 12KS-80-LOOPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABUS チェーン 12KS-80-LOOP
ABUS チェーン 10KS-170
フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)
1/2"(12.7mm)ジョイントリンク ステンレス
チェーン
ステンレスチェーン
メーカーABUSABUS片山チエンエスコミスミ片山チエン
通常価格15,186円21,575円1,307円545円-180円 -
通常出荷日6日目1日目4日目1日目3日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト