メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

シリーズ764 おねじ取付用残圧除去機構付ニップル

通常単価(税別)
11,193円~14,630円
税込単価
12,312円~16,093円
通常出荷日:2日目

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。・被圧下で接続可能です(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
Rc(管用テーパめねじ)
1
7391390255167
828-7752
Rc 1" オネジ
682
対応
1個
G(管用平行ねじ)
3/4
7391390255082
828-7753
G 3/4" オネジ
732
対応
1個
G(管用平行ねじ)
1
7391390244246
828-7754
G 1" オネジ
678
対応
1個
G(管用平行ねじ)
3/4
7391390284136
828-7755
G 3/4" JIS ORB オネジ
751
対応
1個
G(管用平行ねじ)
1
7391390284198
828-7756
G 1" JIS ORB オネジ
717
対応
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/4
7391390283993
828-7757
3/4" NPT オネジ
754
対応
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1
7391390244420
828-7758
1" NPT オネジ
694
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,016円
( 14,318円 )
2日目
11,193円
( 12,312円 )
2日目
11,193円
( 12,312円 )
2日目
14,021円
( 15,423円 )
2日目
14,630円
( 16,093円 )
2日目
13,417円
( 14,759円 )
2日目
14,021円
( 15,423円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
・被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ764 おねじ取付用残圧除去機構付ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ764 おねじ取付用残圧除去機構付ニップル
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル メネジ
シリーズ665 おねじ取付用ニップル
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル
シリーズ315 ホース取付用ニップル
シリーズ264 ニップル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格11,193円-30,637円4,911円 -4,963円616円 -7,093円 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目4日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプホース取付用ホース取付用めねじタイプ
使用流体油油油空気空気油
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト