メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シリーズ665 おねじ取付用ニップル

通常単価(税別)
4,911円~5,022円
税込単価
5,402円~5,524円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。・被圧下で接続可能です(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ねじの種類

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
Rc(管用テーパめねじ)
7391390164759
828-7749
Rc 3/4" オネジ
314
対応
1個
G(管用平行ねじ)
7391390153975
828-7750
G 3/4" オネジ
303
対応
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
7391390163455
828-7751
3/4" NPT オネジ
312
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,911円
( 5,402円 )
4日目
4,963円
( 5,459円 )
2日目
5,022円
( 5,524円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
・被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ665 おねじ取付用ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ665 おねじ取付用ニップル
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル
シリーズ315 ホース取付用ニップル
シリーズ764 おねじ取付用残圧除去機構付ニップル
シリーズ264 ニップル
シリーズ364 ニップル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格4,911円-4,963円616円 -11,193円 -7,093円 -7,197円 -
通常出荷日2日目〜2日目4日目2日目2日目2日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプホース取付用ホース取付用めねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体油空気空気油油油
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト