メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 相手側取付サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル

通常単価(税別)
4,963円
税込単価
5,459円
通常出荷日:2日目

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。・省エネ、作業効率化に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番:

104105068
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

104105068の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] スチール
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~100
最低破壊圧力(MPa)
14.0
呼び径(mm)
10.4
空気流量
4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
付属品
なし
JANコード
7391390275639
トラスココード
818-9088
最高使用圧力(MPa)
1.6
相手側取付サイズ
13×18mm
質量(g)
106
残圧除去機構
無
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
104105068
関連

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
7391390275639
818-9088
13×18mm
106
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,963円
( 5,459円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップルの型番104105068のページです。 型番104105068に関する仕様情報を記載しております。
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル
シリーズ315 ホース取付用ニップル
シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリング
シリーズ410 eSafe ホース取付用カップリング
シリーズ264 ニップル
シリーズ364 ニップル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格4,963円616円 -7,406円 -6,722円7,093円 -7,197円 -
通常出荷日2日目4日目2日目〜4日目2日目2日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用めねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気油油
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました