メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

シリーズ364 ニップル

通常単価(税別)
7,197円~9,731円
税込単価
7,917円~10,704円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・フラット・フェースデザインです。・被圧下接続可です。・残圧除去機能内蔵です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

付属品

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
なし
7391390255136
818-9141
Rc 3/8"(BSPT) オネジ
182
対応
1個
Rc(管用テーパめねじ)
1/2
接続ネジの保護キャップ付
7391390282675
828-7706
Rc 1/2" オネジ
202
対応
1個
G(管用平行ねじ)
3/8
接続ネジの保護キャップ付
7391390244109
828-7707
G 3/8" オネジ
174
対応
1個
G(管用平行ねじ)
1/2
接続ネジの保護キャップ付
7391390252524
828-7708
G 1/2" オネジ
186
対応
1個
G(管用平行ねじ)
3/8
接続ネジの保護キャップ付
7391390261687
828-7709
G 3/8" JIS ORB オネジ
200
対応
1個
G(管用平行ねじ)
1/2
接続ネジの保護キャップ付
7391390282767
828-7710
G 1/2" JIS ORB オネジ
201
対応
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/8
接続ネジの保護キャップ付
7391390244390
828-7711
3/8" NPT オネジ
184
対応
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
接続ネジの保護キャップ付
7391390282682
828-7712
1/2" NPT オネジ
203
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909円
( 9,800円 )
4日目
9,497円
( 10,447円 )
2日目
7,197円
( 7,917円 )
2日目
7,411円
( 8,152円 )
2日目
9,041円
( 9,945円 )
2日目
9,731円
( 10,704円 )
2日目
7,298円
( 8,028円 )
2日目
8,570円
( 9,427円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット・フェースデザインです。
・被圧下接続可です。
・残圧除去機能内蔵です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ364 ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ364 ニップル
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル
シリーズ264 ニップル
シリーズ315 ホース取付用ニップル
シリーズ665 おねじ取付用ニップル
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじニップル)
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンニッタ
通常価格7,197円-4,963円7,093円 -616円 -4,911円 -2,334円 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目4日目2日目〜3日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ニップル
接続部の種類めねじタイプホース取付用めねじタイプホース取付用めねじタイプめねじタイプ
使用流体油空気油空気油水 / 一般作動油 / 薬品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチール黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト