メカニカル部品技術窓口

確定しました

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル メネジ

通常単価(税別)
30,637円
税込単価
33,701円
通常出荷日:2日目

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。・被圧下で接続可能です(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番:

100646281
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

100646281の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
油
本体材質
[スチール] スチール
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1 1/4
バルブ構造
両路開閉型(エアレス型)
シール材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最低破壊圧力(MPa)
120
呼び径(mm)
25
使用流体詳細
作動油
付属品
接続ネジの保護キャップ付
JANコード
7391390272089
トラスココード
828-7680
最高使用圧力(MPa)
35
相手側取付サイズ
G 1 1/4"(JIS ORB) オネジ
質量(g)
1300
適用規格
ISO 16028規格
残圧除去機構
有
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
100646281
関連

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
G(管用平行ねじ)
1 1/4
7391390272089
828-7680
G 1 1/4"(JIS ORB) オネジ
1300
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,637円
( 33,701円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
・被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル メネジの型番100646281のページです。 型番100646281に関する仕様情報を記載しております。
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル メネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル メネジ
シリーズ764 おねじ取付用残圧除去機構付ニップル
シリーズ410 ニップル ウレタンホース取付用ニップル
シリーズ264 ニップル
シリーズ364 ニップル
シリーズ315 ホース取付用ニップル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格30,637円11,193円 -4,963円7,093円 -7,197円 -616円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜4日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプホース取付用めねじタイプめねじタイプホース取付用
使用流体油油空気油油空気
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました