メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

シゲマツ カプラーJT2-1F 6073

型番:

6073
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6073の仕様・寸法情報

商品情報

カプラ JT2-1F
接続ねじ部:G1/4(PF1/4)メスネジ

型番リスト

表示件数
型番
6073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717円
( 2,989円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ロック式ワンタッチ。
・逆止弁付きです。
【商品仕様】
・カプラーJT2-1F
・JANコード:4959382060736
・トラスココード:816-7470
・質量:60g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ カプラーJT2-1F 6073の型番6073のページです。 型番6073に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ カプラーJT2-1F 6073のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ カプラーJT2-1F 6073
シゲマツ カプラーJT2-1M
シゲマツ カプラーJT2-1H
シゲマツ カプラーJT2-2H
シゲマツ カプラーJT2-2M 6077
シゲマツ カプラーJT2-2M 6075
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格2,717円3,514円5,529円5,675円7,416円7,011円
通常出荷日9日目5日目7日目7日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました