17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU ブラメタフック FM-39 02190

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DOGYU ブラメタフック FM-39

販売終了

型番

02190

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ベルトからの着脱し易い工具差し
【用途】
・ラチェットレンチ向き
【商品仕様】
・固定式・U字ロングタイプ
・DOGYU ブラメタフック FM-39
・JANコード:4962819021903
・トラスココード:849-0452
・質量:150g
【材質/仕上】
・本体:SC材

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト