ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DOGYU ブラメタフック FM-35

DOGYU ブラメタフック FM-35 02189
通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:2日目

【特長】・ベルトからの着脱し易い工具差し【用途】・ラチェットレンチ向き【商品仕様】・固定式・DOGYU...

詳細を確認

型番:

02189
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02189の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
02189
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトからの着脱し易い工具差し
【用途】
・ラチェットレンチ向き
【商品仕様】
・固定式
・DOGYU ブラメタフック FM-35
・JANコード:4962819021897
・トラスココード:849-0451
・質量:70g
【材質/仕上】
・本体:SC材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU ブラメタフック FM-35の型番02189のページです。 型番02189に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU ブラメタフック FM-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU ブラメタフック FM-35
DOGYU ブラメタフック FM-50
DOGYU ブラメタフック FM-40
DOGYU ブラメタフック FM-18
DOGYU ブラメタフック FM-39
DOGYU ブラメタフック FM-52
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格1,262円2,145円1,574円2,467円1,556円2,556円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました