ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DOGYU ブラメタフック FM-18

DOGYU ブラメタフック FM-18 02188
通常単価(税別)
2,467円
税込単価
2,714円
通常出荷日:2日目

【特長】・ベルトからの着脱し易い工具差し【用途】・ツール向き【商品仕様】・可動式・U字フック・DOGY...

詳細を確認

型番:

02188
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02188の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
02188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467円
( 2,714円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトからの着脱し易い工具差し
【用途】
・ツール向き
【商品仕様】
・可動式・U字フック
・DOGYU ブラメタフック FM-18
・JANコード:4962819021880
・トラスココード:849-0450
・質量:160g
【材質/仕上】
・本体:SC材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU ブラメタフック FM-18の型番02188のページです。 型番02188に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU ブラメタフック FM-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU ブラメタフック FM-18
DOGYU ブラメタフック FM-50
DOGYU ブラメタフック FM-40
DOGYU ブラメタフック FM-35
DOGYU ブラメタフック FM-52
DOGYU ブラメタフック FM-39
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格2,467円2,145円1,574円1,262円2,556円1,556円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました