ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):172円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,556円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 深溝型
ヨコヅナ
通常価格(税別):5,869円~
通常出荷日:4日目
サヌキ
らくらくハッチ(ステンレス製)
サヌキ
通常価格(税別):76,782円~
通常出荷日:4日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~





【特長】・現場での取付作業が簡単です。・開閉カバー付のためビスが見えません。・寸法は点検口枠の内寸法で...
詳細を確認【特長】
・現場での取付作業が簡単です。
・開閉カバー付のためビスが見えません。
・寸法は点検口枠の内寸法です。
【用途】
・屋内専用の天井・壁兼用の点検口です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~