17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

目盛板

通常単価(税別)
6,6377,597
税込単価
7,3018,357
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。・ご使用になる用途に合わせて7種類から選択できま...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

仕様

■TS-P-(1)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.1mm

■TS-P-(2)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm

■TS-P-(4)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.1mm

■TS-P-(5)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.1mm

■TS-P-(6)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.5mm

■TS-P-(8)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.05mm

■TS-P-(9)

  • サイズ:φ19(直径19mm)、t1mm、1目盛0.05mm

目盛板の詳細

TS-P-(1) 商品イメージ

TS-P-(1)

TS-P-(2) 商品イメージ

TS-P-(2)

TS-P-(4) 商品イメージ

TS-P-(4)

TS-P-(5) 商品イメージ

TS-P-(5)

TS-P-(6) 商品イメージ

TS-P-(6)

TS-P-(8) 商品イメージ

TS-P-(8)

TS-P-(9) 商品イメージ

TS-P-(9)

型番リスト

表示件数

種類

目盛板

RoHS?最小発注数量
周辺アクセサリ
スタンダード
10
1個
周辺アクセサリ
クロス
10
1個
周辺アクセサリ
クロスミクロ
10
1個
周辺アクセサリ
クロスミクロ2
10
1個
周辺アクセサリ
サークル
10
1個
周辺アクセサリ
クロスミクロ3
10
1個
周辺アクセサリ
クロスミクロ4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,597
( 8,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,597
( 8,357 )
4日目
7,483
( 8,231 )
4日目
7,483
( 8,231 )
4日目
7,303
( 8,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,637
( 7,301 )
4日目
7,139
( 7,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
・ご使用になる用途に合わせて7種類から選択できます。
・接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。
・使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。目量(読み)=0.1mm(または0.5mm、0.05mm)÷対物レンズの倍率。
・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

商品担当おすすめ

  • 接眼レンズ OC-10・OC-20 画像

    中央精機

    接眼レンズ OC-10・OC-20

    7種類の目盛板から目的・用途に合わせたものを選択、接眼レンズは組み込んだ状態で出荷します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークの測定
4
満足度:4.0
きれいにメモリが作られているので、測定時にハッキリと見やすいです。用途に応じて色々なメモリがあるが、自分では入れ替えでき...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q目盛の読み方は。
A
対物レンズの倍率により目量が変わりますが、目量(読み)=(目盛板の1目盛:0.1mm、0.5mm、0.05mmいずれか)÷(対物レンズの倍率)で計算できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛板
顕微鏡用TVアダプタ(スタンダード付)
S型スタンド
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ2付)
M型スタンド(TS-M・TS-MA)
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ付)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格6,637-36,69535,899 -35,43929,899 -35,439
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
サイズφ19mm/t1mm23.2mmφ30H823.2mmφ30H823.2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング