メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | TPDS1-2450NCW | |
|---|---|---|
| 点灯方式 | ストロボ制御方式/PWM制御方式 | |
| 出力数 | 1ch | |
| 入力電源 | AC100-240V(±10%) | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 適合証明(定格) | 24V 36WMAX(ECI搭載の照明器) | |
| 消費電力(定格) | 照明器の消費電力による (接続可能な照明器の消費電力36WMAX) | |
| 調光(ストロボ時) | DC24V~オーバードライブ電圧、 0.0~100.0%(約0.3%毎256階調) | |
| 調光(PWM時) | DC24V、約78kHz、0.0~100.0%(約0.3%毎256階調) | |
| 遅延時間タイプ(ストロボ時) | トリガ入力から発光するまでの遅延時間タイプ S(時間タイプ)/L(長時間タイプ) | |
| 遅延時間(ストロボ時) | トリガ入力から発光するまでの遅延時間設定範囲 S(時間タイプ):OFF、0.8~204.0us(0.8us毎、256階調) L(長時間タイプ):OFF、12.8~3,264.0us(12.8us毎、256階調) | |
| 発光時間(ストロボ時) | 0.4~10,000.0us{10.0ms}(0.2us毎、50,000階調) | |
| 外部トリガ入力 | ストロボ:外部トリガ入力有(入力後、設定した発光時間を発光) PWM:外部ON/OFF入力有(端子開放:点灯、短絡:消灯) | |
| トリガ入力(ストロボ時) | トリガモード INT/EXT(リアパネルスイッチ切替) INT(内部トリガ):約200ms±10%(設定により若干変動します) EXT(外部トリガ):フォトカプラ入力、DC5~24V、パルス幅10us以上 立上り/立下り1us以下(緩慢波形不可) | |
| トリガ繰返し可能周期(ストロボ時) | 10kHz以下 | |
| トリガ入力受付無効時間(ストロボ時) | 発光時間の12倍(発光時間10us以下の場合14倍) | |
| 構造 | 質量 | 1.4kg |
| 冷却方式 | FAN空冷 側面吸気、背面排気(背面FAN×1) | |
| インターフェース | 入力コネクタ | AC入力3Pインレット EN60320-1認証 |
| パラレル通信 | D-SUB 15メス端子(DALC-J15SA-23) | |
| 設置条件※1 | 動作温湿度 | 温度:0~+40℃、湿度:30~85%RH(結露しないこと) |
| 保存温湿度 | 温度:0~+50℃、湿度:30~85%RH(結露しないこと) | |
| 環境規制 | RoHS対応 | |
| 付属品 | 取扱説明書×1 電源ケーブル(AC100-120V地域用)×1 | |
※1:屋内用機器です
ストロボ点灯でより明るく。
【特長】
・光shop照明用のデジタル設定LEDストロボ制御電源で1チャンネル仕様です(5V照明を除く)。
・ストロボ制御とPWM制御の2つの制御方式によりLED照明を点灯できます。
・ストロボ制御は、外部トリガ入力に同期して、設定した光量と時間幅でLED照明を発光できます。
・ストロボ制御は、内部/外部調光と調光入力切替、遅延時間タイプの選択、遅延時間、発光時間内部/外部トリガ入力とトリガ入力切替が設定できます。
・ストロボ制御の調光は、LED照明オーバードライブ電圧を0-100%で電圧可変できます。
・LED照明のオーバードライブ電圧は、照明に搭載されたECI(照明認識・調整器)により本製品にて自動的に設定されます。
・PWM制御は、パルス幅変調にてLED照明を常時発光できます。
・PWM制御は、内部/外部調光と調光入力切替、外部ON/OFF入力が設定できます。
・フロントパネルの各スイッチによる内部制御で各設定ができます。
・パラレル通信による外部調光制御ができます。
・AC100-240V に対応しております。
・照明器のケーブルに付属しているタダ(型式やシリアルNo.が記載)が黄色タダの照明が対象です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

レイマック(旧:イマック)
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
4通常価格(税別):24,000円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

CST
バー照明(白/赤/青)・照度強い (一部貸出可能)
5通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
4通常価格(税別):26,400円~

シーシーエス
LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ
3.5通常価格(税別):29,999円~

シーシーエス
バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ
0通常価格(税別):2,130円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~