メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

オネジクランプレバー

通常単価(税別)
1,497円~3,197円
税込単価
1,647円~3,517円
通常出荷日:1日目

【特長】・位置調節付クランピングレバーです。(オネジタイプ)

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

JANコード

トラスココード

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M5
4989999466423
798-3069
45
12
36
1個
M5
4989999466430
798-3077
45
16
36
1個
M5
4989999466447
798-3085
45
20
37
1個
M5
4989999466454
798-3093
45
25
38
1個
M5
4989999466461
798-3107
45
32
38
1個
M6
4989999466478
798-3115
45
12
37
1個
M6
4989999466485
798-3123
45
16
37
1個
M6
4989999466492
798-3131
45
20
38
1個
M6
4989999466508
798-3140
45
25
39
1個
M6
4989999466515
798-3158
45
32
40
1個
M8
4989999466522
798-3166
62
16
74
1個
M8
4989999466539
798-3174
62
20
76
1個
M8
4989999466546
798-3182
62
25
77
1個
M8
4989999466553
798-3191
62
32
79
1個
M8
4989999466560
798-3204
62
40
81
1個
M10
4989999466577
798-2925
74
20
128
1個
M10
4989999466584
798-2933
74
25
130
1個
M10
4989999466591
798-2941
74
32
134
1個
M10
4989999466607
798-2950
74
40
138
1個
M10
4989999466614
798-2968
74
50
143
1個
M12
4989999466621
798-2976
89
25
205
1個
M12
4989999466645
798-2992
89
40
215
1個
M12
4989999466652
798-3000
89
50
222
1個
M12
4989999466669
798-3018
89
63
232
1個
M16
4989999466676
798-3026
108
32
348
1個
M16
4989999466683
798-3034
108
40
357
1個
M16
4989999466690
798-3042
108
50
370
1個
M16
4989999466706
798-3051
108
63
386
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,688円
( 1,857円 )
1日目
1,676円
( 1,844円 )
1日目
1,653円
( 1,818円 )
1日目
1,623円
( 1,785円 )
1日目
2,042円
( 2,246円 )
1日目
1,759円
( 1,935円 )
1日目
1,558円
( 1,714円 )
1日目
1,497円
( 1,647円 )
1日目
1,708円
( 1,879円 )
1日目
1,597円
( 1,757円 )
1日目
2,471円
( 2,718円 )
1日目
1,797円
( 1,977円 )
1日目
2,704円
( 2,974円 )
1日目
2,150円
( 2,365円 )
1日目
2,123円
( 2,335円 )
1日目
2,910円
( 3,201円 )
1日目
1,942円
( 2,136円 )
1日目
1,988円
( 2,187円 )
1日目
2,354円
( 2,589円 )
1日目
3,160円
( 3,476円 )
1日目
2,688円
( 2,957円 )
1日目
2,349円
( 2,584円 )
1日目
3,161円
( 3,477円 )
1日目
3,197円
( 3,517円 )
1日目
2,503円
( 2,753円 )
1日目
2,620円
( 2,882円 )
1日目
2,365円
( 2,602円 )
1日目
2,853円
( 3,138円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・位置調節付クランピングレバーです。(オネジタイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オネジクランプレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト