メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。・保証ト...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,421円 ( 1,563円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,421円 ( 1,563円 ) | 1日目 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,345円 ( 1,480円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 1日目 |
1,421円 ( 1,563円 ) | 1日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 1日目 |
1,421円 ( 1,563円 ) | 1日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 1日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 1日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 1日目 |
1,407円 ( 1,548円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 1日目 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 1日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 1日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 1日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 1日目 |
1,482円 ( 1,630円 ) | 1日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1日目 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 1日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 1日目 |
1,416円 ( 1,558円 ) | 1日目 |
1,416円 ( 1,558円 ) | 1日目 |
1,024円 ( 1,126円 ) | 1日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 1日目 |
【特長】
・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
・保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
【材質】
・蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当)
| 型番 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 羽根高H(mm) | 羽根幅D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B35-0420 | 4 | 20mm | 0.7mm | 4989999417944 | 783-3237 | 66.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0510 | 5 | 10mm | 0.8mm | 4989999417999 | 783-3288 | 71.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0515 | 5 | 15mm | 0.8mm | 4989999418118 | 783-3300 | 76.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-1030 | 10 | 30mm | 1.5mm | 4989999418385 | 783-3571 | 86.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0520 | 5 | 20mm | 0.8mm | 4989999418125 | 783-3318 | 72.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0615 | 6 | 15mm | 1.0mm | 4989999418187 | 783-3377 | 74.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0830 | 8 | 30mm | 1.25mm | 4989999418309 | 783-3491 | 87.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0845 | 8 | 45mm | 1.25mm | 4989999418330 | 783-3521 | 97.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0812 | 8 | 12mm | 1.25mm | 4989999418262 | 783-3458 | 90.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0825 | 8 | 25mm | 1.25mm | 4989999418293 | 783-3482 | 83.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-1020 | 10 | 20mm | 1.5mm | 4989999418361 | 783-3555 | 76.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0640 | 6 | 40mm | 1.0mm | 4989999418231 | 783-3423 | 80.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1035 | 10 | 35mm | 1.5mm | 4989999418392 | 783-3580 | 91.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0425 | 4 | 25mm | 0.7mm | 4989999417951 | 783-3245 | 67.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0530 | 5 | 30mm | 0.8mm | 4989999418149 | 783-3334 | 82.300g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0840 | 8 | 40mm | 1.25mm | 4989999418323 | 783-3512 | 94.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0410 | 4 | 10mm | 0.7mm | 4989999417913 | 783-3202 | 58.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0645 | 6 | 45mm | 1.0mm | 4989999418248 | 783-3431 | 83.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1015 | 10 | 15mm | 1.5mm | 4989999418354 | 783-3547 | 70.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0612 | 6 | 12mm | 1.0mm | 4989999418170 | 783-3369 | 72.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1025 | 10 | 25mm | 1.5mm | 4989999418378 | 783-3563 | 81.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0408 | 4 | 8mm | 0.7mm | 4989999417906 | 783-3199 | 57.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0412 | 4 | 12mm | 0.7mm | 4989999417920 | 783-3211 | 59.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0835 | 8 | 35mm | 1.25mm | 4989999418316 | 783-3504 | 89.700g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0815 | 8 | 15mm | 1.25mm | 4989999418279 | 783-3466 | 92.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0308 | 3 | 8mm | 0.5mm | 4989999417890 | 783-3181 | 41.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 9.2mm | 17mm |
| B35-0620 | 6 | 20mm | 1.0mm | 4989999418194 | 783-3385 | 79.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0625 | 6 | 25mm | 1.0mm | 4989999418200 | 783-3393 | 83.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1045 | 10 | 45mm | 1.5mm | 4989999418415 | 783-3601 | 102.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-1050 | 10 | 50mm | 1.5mm | 4989999418422 | 783-3610 | 107.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0610 | 6 | 10mm | 1.0mm | 4989999418163 | 783-3351 | 70.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0508 | 5 | 8mm | 0.8mm | 4989999417982 | 783-3270 | 69.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0430 | 4 | 30mm | 0.7mm | 4989999417968 | 783-3253 | 72.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0525 | 5 | 25mm | 0.8mm | 4989999418132 | 783-3326 | 77.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0535 | 5 | 35mm | 0.8mm | 4989999418156 | 783-3342 | 87.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0820 | 8 | 20mm | 1.25mm | 4989999418286 | 783-3474 | 78.300g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0850 | 8 | 50mm | 1.25mm | 4989999418347 | 783-3539 | 101.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0435 | 4 | 35mm | 0.7mm | 4989999417975 | 783-3261 | 75.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0650 | 6 | 50mm | 1.0mm | 4989999418255 | 783-3440 | 86.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0415 | 4 | 15mm | 0.7mm | 4989999417937 | 783-3229 | 61.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-1040 | 10 | 40mm | 1.5mm | 4989999418408 | 783-3598 | 97.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0630 | 6 | 30mm | 1.0mm | 4989999418217 | 783-3407 | 87.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0512 | 5 | 12mm | 0.8mm | 4989999418101 | 783-3296 | 73.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0635 | 6 | 35mm | 1.0mm | 4989999418224 | 783-3415 | 92.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-

SUNCO
冷間蝶ボルト Rタイプ

SUNCO
鍛造 蝶ボルト 1種
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):150円~

ミスミ
全長指定長尺ローレット付ボルト
4.6
ミスミ
カバーボルトローレット付タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
長尺ローレット付ボルト
4.5通常価格(税別):470円~

SUNCO
すり割り付 ローレットビス
4.9通常価格(税別):218円~

ミスミ
カバーボルト 長尺ローレット付タイプ
4.3通常価格(税別):400円~

SUNCO
冷間蝶ボルト Rタイプ
4.6通常価格(税別):65円~

ミスミ
全長指定カバーボルト ローレット付タイプ
5
互省製作所
サムスクリュー 丸型 黒(全ねじ)
4.2通常価格(税別):309円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ