メカニカル部品技術窓口

200x250mm 内壁用換気口

  • 商品タイプ
    換気フード
  • その他
    オプション
  • サイズ
    200(H)×250(W)×12(D)mm
  • メーカー
    ナスタ(Nasta)
  • 材質
    ハイインパクトスチロール樹脂
  • メーカー型番
    KS-44P-SG
  • カラー
    シルバーグレー
  • 取付開口寸法(mm)
    170(H)×210(W)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA997MJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA997MJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気フード
その他
オプション
サイズ
200(H)×250(W)×12(D)mm
メーカー
ナスタ(Nasta)
材質
ハイインパクトスチロール樹脂
メーカー型番
KS-44P-SG
カラー
シルバーグレー
取付開口寸法(mm)
170(H)×210(W)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997MJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121円
( 1,233円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ハイインパクトスチロール樹脂
・カラー…シルバーグレー
・開閉機能付
・薄型で掘り込み不要の面付タイプなので多用途に使用できます。
・防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)
・サイズ(mm)…200(H)×250(W)×12(D)
・取付開口寸法(mm)…170(H)×210(W)
・JAN:4548745255294

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x250mm 内壁用換気口の型番EA997MJ-1のページです。 型番EA997MJ-1に関する仕様情報を記載しております。
200x250mm 内壁用換気口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x250mm 内壁用換気口
200x250x113mm 換気フード(外壁用)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
結束バンド用ベース(粘着付)
マジックバンド(超薄型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,121円1,248円419円417円3,139円 -249円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ換気フード換気フード----
その他オプションオプション----
サイズ200(H)×250(W)×12(D)mm200(H)×250(W)×113(D)mm----
メーカーナスタ(Nasta)ナスタ(Nasta)----
材質ハイインパクトスチロール樹脂耐寒性ポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました