メカニカル部品技術窓口

確定しました

150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

通常単価(税別)
20,797円
税込単価
22,877円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ベアリングなし・材質…MCナイロン・耐熱温度…-40℃/150℃・車輪径×幅…150×4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986WD-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986WD-150の仕様・寸法情報

材質
MCナイロン
耐熱温度
-40℃~150℃
耐荷重
1150kg
車輪径×幅
150×44mm
軸径
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986WD-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,797円
( 22,877円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリングなし
・材質…MCナイロン
・耐熱温度…-40℃/150℃
・車輪径×幅…150×44mm
・耐荷重…1150kg
・軸径…20mm
・JAN:4548745447590

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)の型番EA986WD-150のページです。 型番EA986WD-150に関する仕様情報を記載しております。
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,797円3,558円4,997円8,543円4,844円38,786円
通常出荷日1日目1日目10日目3日目3日目3日目
材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンタイヤ:ナイロン6、リム:スチール
耐熱温度-40℃~150℃-40~150℃-40℃~150℃-40℃~150℃-40℃~150℃-25~80℃
耐荷重1150kg-440kg610kg410kg2500kg
車輪径×幅150×44mm-75×32mm100×34mm65×34mm150×55mm
軸径20mm-10mm12mm12mm30mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました