メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

66mm キャスター(ツインホイール)

通常単価(税別)
9,537円
税込単価
10,491円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在/ストッパー無・車輪径×幅…66×106mm・耐荷重…300kg・全高…91m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986TJ-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪径×幅
66×106mm
仕様
自在/ストッパー無
耐荷重
300kg
全高
91mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,537円
( 10,491円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在/ストッパー無
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・全高…91mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745274561

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66mm キャスター(ツインホイール)の型番EA986TJ-1のページです。 型番EA986TJ-1に関する仕様情報を記載しております。
66mm キャスター(ツインホイール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66mm キャスター(ツインホイール)
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-6
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16
66mm キャスター(ツインホイール・M20)
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,537円12,056円11,273円8,742円5,010円3,667円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.0080.01~140.0035.01~80.00
許容荷重(daN)294.2294.2294.2294.29878.5
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅66×106mm66×106mm66×106mm66×106mm75×(23×2)mm50×(19×2)mm
仕様自在/ストッパー無自在/ストッパー付自在ストッパー付自在ストッパー無自在車輪(ストッパー無し)自在車輪(後ストッパー付き)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました