メカニカル部品技術窓口

確定しました

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB

通常単価(税別)
701円
税込単価
771円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・自在キャスター・プレートタイプ・ブレーキ付・材質…本体、車輪:ナイロン、金具:スチール・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TB-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986TB-160の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
重量
154g
材質
本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
穴径(P)
φ5.5mm
取付サイズ(b)
φ40mm
偏芯(C)
18mm
旋回半径(A)
55mm
耐荷重
80kg
取付高(H)
76mm
車輪幅(W/W')
46mm/10mm
車輪径(D)
60mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TB-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701円
( 771円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
・耐荷重…80kg
・車輪径(D)…60mm
・取付高(H)…76mm
・取付サイズ(b)…直径40mm
・穴径(P)…直径5.5mm
・車輪幅(W/W')…46mm/10mm
・偏芯(C)…18mm
・旋回半径(A)…55mm
・重量…154g
・JAN:4548745752953

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TBの型番EA986TB-160のページです。 型番EA986TB-160に関する仕様情報を記載しております。
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
60mm キャスター(ツインホイール・自在)
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格701円685円566円632円1,011円524円
通常出荷日9日目1日目2日目2日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)78.578.478.558.839.239.2
重量154g154g152g138g166g87g
材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール-本体、車輪:ナイロン本体、車輪:ナイロン、金具:スチール本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
穴径(P)φ5.5mm5.5mmφ5.5mmφ5.5mmφ6mmφ5.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました