メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KY

通常単価(税別)
130,467円
税込単価
143,514円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KY-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986KY-3の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
2942
重量
19.9kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
200×55mm
仕様
自在前ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
3000kg
全高
280mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KY-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,467円
( 143,514円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・赤色塗装
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…200×55mm
・耐荷重…3000kg
・全高…280mm
・重量…19.9kg
・JAN:4518340141889

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KYの型番EA986KY-3のページです。 型番EA986KY-3に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KY
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KG
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HP
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格130,467円47,581円23,244円27,878円11,070円9,820円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~485.01~750.00485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.00
許容荷重(daN)2942882.6588.4588.4275275
重量19.9kg7.3kg3.284kg4.3kg1.3kg1.159kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅200×55mm200×50mm200×50mm200×50mm100×37mm100×37mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました