メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KG

通常単価(税別)
42,005円
税込単価
46,206円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱温度…-25/70℃・仕...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KG-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986KG-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
588.4
重量
5.3kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
125×50mm
仕様
自在後ブレーキ
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
600kg
全高
170mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KG-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,005円
( 46,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…125×50mm
・耐荷重…550kg
・全高…170mm
・重量…5.3kg
・JAN:4518340794849

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KGの型番EA986KG-12のページです。 型番EA986KG-12に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KG
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LE
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,005円10,695円7,950円1,938円12,685円8,717円
通常出荷日3日目3日目2日目9日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.00140.01~220.0080.01~140.00
許容荷重(daN)588.4294.227573.5147.198
重量5.3kg1.252kg1.138kg0.208kg0.9kg0.67kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール
車輪径×幅125×50mm125×40mm100×37mm50×18mm125×40mm75×(25×2)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました