メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm キャスター(自在金具)

通常単価(税別)
12,045円
税込単価
13,250円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・車輪径…35mm・車輪幅…27mm・重量…0...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HT-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA986HT-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
重量
0.25kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
50×33mm
仕様
自在ストッパー無
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
150kg
全高
73mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,045円
( 13,250円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・車輪径…35mm
・車輪幅…27mm
・重量…0.25kg
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・仕様…自在ストッパー無
・車輪径×幅…50×33mm
・耐荷重…150kg
・全高…73mm
・JAN:4518340552517

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在金具)の型番EA986HT-12のページです。 型番EA986HT-12に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在金具)
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
50mm キャスター(固定金具・ESD)
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,045円3,667円2,848円1,629円2,703円1,938円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00~35.0035.01~80.00
許容荷重(daN)147.178.578.568.629.473.5
重量0.25kg0.265kg0.24kg220g0.182kg0.208kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:プラスチック金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅50×33mm50×(19×2)mm50×(18×2)mmφ50mm×(17mm×2)50×18mm50×18mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました