メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HP

通常単価(税別)
30,237円
税込単価
33,261円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、ナイロン6・仕様…自在前ブレーキ・車輪径...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HP-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986HP-5の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
490.3
重量
4.1kg
材質
金具:スチール、ナイロン6
車輪径×幅
175×50mm
仕様
自在前ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
500kg
全高
220mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,237円
( 33,261円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…175×50mm
・耐荷重…500kg
・全高…220mm
・重量…2.6kg
・JAN:4518340144316

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HPの型番EA986HP-5のページです。 型番EA986HP-5に関する仕様情報を記載しております。
175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HP
175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,237円24,114円9,820円11,070円13,553円12,245円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00140.01~220.00
許容荷重(daN)490.3490.3275275490.3196
重量4.1kg3.5kg1.159kg1.3kg2.1kg1kg
材質金具:スチール、ナイロン6金具:スチール、ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅175×50mm175×50mm100×37mm100×37mm175×50mm75×32mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました