メカニカル部品技術窓口

確定しました

260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

通常単価(税別)
35,595円
税込単価
39,155円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・耐熱温度…-2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HH-260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986HH-260の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
材質
金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅
260×85mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重
250kg
全高
308mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HH-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,595円
( 39,155円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…260×85mm
・耐荷重…250kg
・全高…308mm
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340706002

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)の型番EA986HH-260のページです。 型番EA986HH-260に関する仕様情報を記載しております。
260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,595円25,783円62,634円150,885円116,956円17,699円
通常出荷日19日目19日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00485.01~750.0080.01~140.00
許容荷重(daN)245245245637.4637.498
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅260×85mm260×85mm260×85mm420×115mm420×115mm220×65mm
仕様自在ブレーキ無固定自在前ブレーキ自在ブレーキ無固定自在ブレーキ無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました