メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GR-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986GR-75の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
重量
0.5kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6
車輪径×幅
75×(23×2)mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
100kg
全高
101mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GR-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,010円
( 5,511円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…75×23mm
・耐荷重…100kg
・全高…101mm
・重量…0.5kg
・JAN:4518340705685

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)の型番EA986GR-75のページです。 型番EA986GR-75に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,010円2,848円3,667円1,629円8,717円7,806円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00140.01~220.00
許容荷重(daN)9878.578.568.698196
重量0.5kg0.24kg0.265kg220g0.67kg0.8kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:プラスチック車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅75×(23×2)mm50×(18×2)mm50×(19×2)mmφ50mm×(17mm×2)75×(25×2)mm75×32mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました