メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

通常単価(税別)
7,647円
税込単価
8,412円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GQ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986GQ-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅
80×32mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
100kg
全高
111mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986GQ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,647円
( 8,412円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…80×32mm
・耐荷重…90kg
・全高…111mm
・JAN:4518340792135

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)の型番EA986GQ-1のページです。 型番EA986GQ-1に関する仕様情報を記載しております。
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,647円6,092円8,588円9,110円7,950円23,753円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目2日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00220.01~320.00220.01~320.00
許容荷重(daN)9849107.8(3km/h時)118275265
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:ソリッドラバー-車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅80×32mm80×25mm-125×32mm100×37mm100×40mm
仕様自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ後ストッパー付自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました